SPDL121006-2000-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL121006-2000-2P-T
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl121006_2000_2p_t/spdl121006_2000_2p_t.prj},{NB=SPDL121006-2000-2P-T},{PN=SPDL121006-2000-2P-T},{SHA256=IKo0szPevQXBImVcuBXnsW0eRzt0aIyfzmJADrTh1K0=},{INAME=00026__spdl7642d9752d1210062d1513062estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke, Impedance 2000Ω},{RC=1.8},{SATURATION=NA},{IMPEDANCE=2000},{INDUCTANCE=NA},{DCR=35},{TESTFREQ=1},{TR=NA},{MAXHEIGHT=6.6},{DIMMAX=12.5 x 10.8},{SHIELDING=Yes},{LP=Yes},{LEMI=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL121006-2000-2P-T
Bill of material
SPDL121006-2000-2P-T
PN
Part Number
SPDL121006-2000-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, Impedance 2000Ω
RC
Rated Current
1.8
A
SATURATION
Saturation
NA
A
IMPEDANCE
Impedance
2000
Ohm @ 100MHz
INDUCTANCE
Inductance
NA
Uh
DCR
35
Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
1
MHz
TR
Temperature Rise
NA
A
MAXHEIGHT
Max Height
6.6
mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 10.8
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes