SPDL2012-261-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL2012-261-2P-T
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl2012_261_2p_t/spdl2012_261_2p_t.prj},{NB=SPDL2012-261-2P-T},{PN=SPDL2012-261-2P-T},{SHA256=0phnlT3AZDWjq56Wqzsm7UQT/Ht4Go4e52s+dKS4bYI=},{INAME=00009__spdl20122estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke, 260Ohm ±25% Impedance@100MHz},{IMPEDENCE=260},{IR=10},{RC=300},{RV=50},{DCR=0.4},{TOLERANCE=0.25},{OT=-40 to 125},{WIDTH=1.2},{HEIGHT=1.2},{LENGTH=2},{AECQ=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL2012-261-2P-T
Bill of material
SPDL2012-261-2P-T
PN
Part Number
SPDL2012-261-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, 260Ohm ±25% Impedance@100MHz
IMPEDENCE
Impedence Z Typical
260
Ohm @ 100MHz
IR
Insulation Resistance Min.
10
Ohm
RC
Rated Current
300
mA
RV
Rated Voltage Max
50
V
DCR
DCR Max
0.4
Ohm
TOLERANCE
Tolerance(±)
0.25
%
OT
Operating Temperature
-40 to 125
°C
WIDTH
Width
1.2
mm
HEIGHT
Height
1.2
mm
LENGTH
Length
2
mm
AECQ
AECQ-200
Yes