SPDL4532-101-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL4532-101-2P-T
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl4532_101_2p_t/spdl4532_101_2p_t.prj},{NB=SPDL4532-101-2P-T},{PN=SPDL4532-101-2P-T},{SHA256=FF+HCuNfBPujc3cduLoiOGbaIcl+v9kENZu2fXSYjIM=},{INAME=00009__spdl45322estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke, Inductance(100µH) +50/-30% (100kHz/0.1V)},{IMPEDENCE=5800(2200)},{IR=10},{RC=200},{RV=50},{DCR=2},{INDUCTANCE=100},{OT=-40 to 125},{WIDTH=3.2},{HEIGHT=2.8},{LENGTH=4.5},{AECQ=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL4532-101-2P-T
Bill of material
SPDL4532-101-2P-T
PN
Part Number
SPDL4532-101-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, Inductance(100µH) +50/-30% (100kHz/0.1V)
IMPEDENCE
Impedence Z Typical @ 10MHz
5800(2200)
(Min) (Ohm)
IR
Insulation Resistance Min.
10
Ohm
RC
Rated Current
200
mA
RV
Rated Voltage Max.
50
V
DCR
DCR Max.
2
Ohm
INDUCTANCE
Inductance µH; +50/-30%(100kHz/0.1V)
100
%
OT
Operating Temperature
-40 to 125
°C
WIDTH
Width
3.2
mm
HEIGHT
Height
2.8
mm
LENGTH
Length
4.5
mm
AECQ
AECQ-200
Yes