SPEC-M5-12-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plastic Screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spec_c.prj},{NB=SPEC-M5-12-C},{CN=SPEC-M5-12-C},{M=M5},{L=12},{D1=8.5},{L1=5},{B=4},{BL=1160},{BT=0.96},{MASS=0.46-0.69},{LX=2.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SPEC-C - Plastic Screw Conductive PEEK / Socket Head Cap Screw
Bill of material
SPEC-M5-12-C
CN
Catalog Number
SPEC-M5-12-C
SPEC-M5-12-C
M
Thread
M5
M5
L
Length L
12
12
mm
D1
Diameter D1
8.5
8.5
mm
L1
Length L1
5
5
mm
B
Width B
4
4
mm
BL
Breaking load
1160
1160
N
BT
Breaking torque
0.96
0.96
Nm
MASS
Mass
0.46-0.69
0.46-0.69
g