??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Special Variants OEM
Kusovník
4257427
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Vodorovné, vícestupňové čerpadlo, s normálním sáním
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Ne samonasávací odstředivé čerpadlo vodorovného konstrukčního typu s vyšším hydraulickým výkonem. Díky kompaktní a robustní konstrukci s konstrukčními součástmi odolními korozi a možnostem použití při okolních teplotách až 50 °C mají čerpadla širokou oblast použití při integraci do větších zařízení. Čerpadlo se hodí pro zásobení vodou a zvyšování tlaku, průmyslové cirkulační zařízení, procesní a chladicí okruhy. Může se používat také v myčkách a pro zavlažování. Speciální údaje/přednosti výrobku *Snadné a rychlé uvedení do provozu a snadná a rychlá údržba díky velkým otvorům k plnění a vypouštění čerpadla *Vysoká spolehlivost s ohledem na robustnost a nízký hluk díky spárovému těsnícímu kroužku a lucerně s kataforézním povlakem odolným proti korozi *Kompaktní konstrukce pro snadnou integraci *Všechny hydraulické díly a díly, které jsou v kontaktu s médii, jako například tělesa stupně čerpadla, oběžná kola, rozváděcí kola a skříně čerpadla, jsou vyrobeny z nerezové oceli *Schválení pro pitnou vodu pro všechny komponenty přicházející do kontaktu s médiem (provedení EPDM) *Splňuje požadavky certifikace UL Rozsah dodávky *Čerpadlo *Návod k montáži a obsluze
EF000321
Připojení 1
Screwed connection inner thread
EF000322
Připojení 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
Outer diameter of flange
0
D2
Outer diameter of flange
0
D21
Diameter bolt hole
0.00
D22
Diameter bolt hole
0.00
D41
Diameter sealing edge
0.00
D42
Diameter sealing edge
0.00
DN1
Nominal diameter connection 1
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
0.00
F2
Thickness sealing edge
0.00
N1
Number of bolt holes
0.00
N2
Number of bolt holes
0.00
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
HD
Diameter pump housing
149.00
K1
Pitch circle
0.00
K2
Pitch circle
0.00
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Working length
Z2
Working length
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
LE3
Dimensions
0.000
LE4
Width electrical cabinet
104.00 mm
LE5
Length electrical cabinet
104.00
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
LE8
Dimensions
0.00
LE9
Dimensions
52.00 mm
A
Angle electrical cabinet
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
0.00 mm
BM4
Dimensions
0.00 mm
BM8
0.00 mm
BM9
0.00
BN3
Dimensions
0.00 mm
BN4
Dimensions
0.00 mm
B7
Dimensions
0.00 mm
S3
Dimensions
0.00 mm
BM5
53.50 mm
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
9.00 mm
B2
Dimensions
36.00 mm
A1
Angle to first bolt hole
0.00
A2
Angle to first bolt hole
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
36.90 mm
BN5
Dimensions
166.00
BN6
Dimensions
130.00
BF1
0.000
BF2
7.000 mm
BF3
0.000