??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Special Variants OEM
Stückliste
4257427
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Normalsaugende, horizontale, mehrstufige Pumpe
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Normalsaugende Kreiselpumpe in horizontaler Bauart mit hoher hydraulischer Leistung. Ihre kompakte und robuste Bauform mit korrosionsbeständigen Bauteilen sowie die Einsatzmöglichkeiten in Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C bieten einen breiteren Anwendungsbereich für eine Integration in größere Systeme. Die Pumpe ist geeignet für die Wasserversorgung und Druckerhöhung, industrielle Umwälzsysteme, Prozess- und Kühlwasserkreisläufe. Sie kann auch in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Einfache und schnelle Inbetriebnahme sowie Wartung dank großer Öffnungen zum Befüllen und Entleeren der Pumpe *Hohe Zuverlässigkeit hinsichtlich Robustheit und geringer Geräuschentwicklung dank Spaltring und korrosionsbeständiger Laterne mit Kataphorese-Beschichtung *Kompakte Bauart für eine einfache Integration *Alle hydraulischen und medienberührenden Teile, wie die Stufenkammern, Laufräder, Leiträder und Pumpengehäuse sind aus Edelstahl *Trinkwasserzulassung für alle mediumberührenden Bauteile (EPDM-Ausführung) *Erfüllt die Vorgaben der UL-Zertifizierung Lieferumfang *Pumpe *Einbau- und Betriebsanleitung
EF000321
Anschluss 1
Screwed connection inner thread
EF000322
Anschluss 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
Außendurchmesser Flansch
0
D2
Außendurchmesser Flansch
0
D21
Durchmesser Bolzenloch
0.00
D22
Durchmesser Bolzenloch
0.00
D41
Durchmesser Dichtkante
0.00
D42
Durchmesser Dichtkante
0.00
DN1
Nenndurchmesser Anschluss 1
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
F1
Stärke Dichtkante
0.00
F2
Stärke Dichtkante
0.00
N1
Anzahl der Schraublöcher
0.00
N2
Anzahl der Schraublöcher
0.00
Q1
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Q2
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
149.00
K1
Teilkreis
0.00
K2
Teilkreis
0.00
L1
Anschlusslänge
mm
L2
Anschlusslänge
mm
Z1
Arbeitslänge
Z2
Arbeitslänge
LE1
Länge Pumpengehäuse
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Durchmesser Motor
mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
LE3
Dimensions
0.000
LE4
Breite Elektrogehäuse
104.00 mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
104.00
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
LE8
Dimensions
0.00
LE9
Dimensions
52.00 mm
A
Winkel Elektrogehäuse
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
0.00 mm
BM4
Dimensions
0.00 mm
BM8
0.00 mm
BM9
0.00
BN3
Dimensions
0.00 mm
BN4
Dimensions
0.00 mm
B7
Dimensions
0.00 mm
S3
Dimensions
0.00 mm
BM5
53.50 mm
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
9.00 mm
B2
Dimensions
36.00 mm
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
0.00
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
36.90 mm
BN5
Dimensions
166.00
BN6
Dimensions
130.00
BF1
0.000
BF2
7.000 mm
BF3
0.000