??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Special Variants OEM
Lista de materiales
4257427
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba multietapas horizontal de aspiración normal
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de aspiración normal en diseño horizontal con elevada potencia hidráulica. Su diseño compacto y robusto con componentes resistentes a la corrosión, así como las posibilidades de uso a temperaturas ambiente de hasta 50 °C ofrecen un amplio campo de aplicación para una integración en sistemas de mayor tamaño. La bomba es apta para el abastecimiento de agua y el aumento de presión, los sistemas industriales de circulación y los circuitos de agua de proceso y de agua de refrigeración. También se puede utilizar en sistemas de lavado, así como para el riego. Características especiales/ventajas del producto *Puesta en marcha y mantenimiento sencillos y rápidos gracias a los grandes orificios para rellenar y vaciar la bomba *Gran fiabilidad por su robustez y escasa emisión de ruidos gracias al anillo de desgaste y la linterna resistente a la corrosión con revestimiento por cataforesis *Diseño compacto para una integración sencilla *Todas las piezas hidráulicas o en contacto con el fluido, como cámaras escalonadas, rodetes, difusores o carcasas de bomba, son de acero inoxidable *Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido (ejecución de EPDM) *Cumple las especificaciones de la certificación UL Suministro *Bomba *Instrucciones de instalación y funcionamiento
EF000321
Conexión 1
Screwed connection inner thread
EF000322
Conexión 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
Diámetro exterior de la brida
0
D2
Diámetro exterior de la brida
0
D21
Diámetro agujero para perno
0.00
D22
Diámetro agujero para perno
0.00
D41
Diámetro del canto de la junta
0.00
D42
Diámetro del canto de la junta
0.00
DN1
Diámetro nominal empalme 1
DO1
Diámetro exterior de la toma
mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
mm
F1
Grosor del canto de la junta
0.00
F2
Grosor del canto de la junta
0.00
N1
Número de agujeros para tornillos
0.00
N2
Número de agujeros para tornillos
0.00
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
HD
Dimensiones
149.00
K1
Círculo graduado
0.00
K2
Círculo graduado
0.00
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Longitud de trabajo
Z2
Longitud de trabajo
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
LE3
Dimensions
0.000
LE4
Width electrical cabinet
104.00 mm
LE5
Length electrical cabinet
104.00
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
LE8
Dimensions
0.00
LE9
Dimensions
52.00 mm
A
Angle electrical cabinet
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
0.00 mm
BM4
Dimensions
0.00 mm
BM8
0.00 mm
BM9
0.00
BN3
Dimensions
0.00 mm
BN4
Dimensions
0.00 mm
B7
Dimensions
0.00 mm
S3
Dimensions
0.00 mm
BM5
53.50 mm
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
9.00 mm
B2
Dimensions
36.00 mm
A1
Ángulo de la primera perforación
0.00
A2
Ángulo de la primera perforación
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
36.90 mm
BN5
Dimensions
166.00
BN6
Dimensions
130.00
BF1
0.000
BF2
7.000 mm
BF3
0.000