??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Special Variants OEM
Lista materiałowa
4257427
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Normalnie zasysająca, pozioma pompa wielostopniowa
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Normalnie zasysająca pompa wirowa o konstrukcji poziomej o wysokiej wydajności hydraulicznej. Jej kompaktowa i wytrzymała konstrukcja z elementami odpornymi na korozję oraz możliwościami zastosowania w temperaturach otoczenia do 50 °C zapewniają szeroki obszar zastosowania do integracji w dużych systemach. Pompa jest przeznaczona do zaopatrzenia w wodę i podwyższenia ciśnienia, przemysłowych instalacji cyrkulacyjnych, obiegów procesowych i wody chłodzącej. Może być również stosowana w myjniach i do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Łatwe i szybkie uruchomienie oraz konserwacja dzięki otworom do napełniania i opróżniania pompy *Wysoka niezawodność ze względu na wytrzymałość i niskie dźwięki dzięki pierścieniowi ściernemu i odpornym na korozję latarniom z powłoką kataforetyczną *Kompaktowa konstrukcja dla prostej integracji *Wszystkie części hydrauliczne i części mające kontakt z medium, takie jak komory stopniowe, wirniki, kierownice przepływowe i korpus pompy, są wykonane ze stali nierdzewnej *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM) *Spełnia zalecenia certyfikacji UL Zakres dostawy *Pompa *Instrukcja montażu i obsługi
EF000321
Połączenie 1
Screwed connection inner thread
EF000322
Połączenie 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0.00
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0.00
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.00
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.00
DN1
Znamionowa średnica połączenia 1
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.00
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.00
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0.00
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0.00
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
HD
Wymiary
149.00
K1
Średnica podziałowa
0.00
K2
Średnica podziałowa
0.00
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
Z1
Długość robocza
Z2
Długość robocza
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
LE3
Dimensions
0.000
LE4
Width electrical cabinet
104.00 mm
LE5
Length electrical cabinet
104.00
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
LE8
Dimensions
0.00
LE9
Dimensions
52.00 mm
A
Angle electrical cabinet
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
0.00 mm
BM4
Dimensions
0.00 mm
BM8
0.00 mm
BM9
0.00
BN3
Dimensions
0.00 mm
BN4
Dimensions
0.00 mm
B7
Dimensions
0.00 mm
S3
Dimensions
0.00 mm
BM5
53.50 mm
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
9.00 mm
B2
Dimensions
36.00 mm
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
0.00
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
36.90 mm
BN5
Dimensions
166.00
BN6
Dimensions
130.00
BF1
0.000
BF2
7.000 mm
BF3
0.000