??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Special Variants OEM
Lista de peças
4257427
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba com aspiração normal, horizontal, multicelular
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga com aspiração normal em construção horizontal com elevada capacidade hidráulica. A sua construção compacta e robusta com componentes resistentes à corrosão e as possibilidades de aplicações em temperatura ambiente de até 50 °C oferecem um amplo campo de aplicação para uma integração em sistemas maiores. A bomba é adequada para o abastecimento de água e aumento de pressão, sistemas de circulação industriais, circuitos de água do processo e de refrigeração. Também pode ser utilizada em sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Arranque e manutenção simples e rápidos graças às grandes aberturas para o enchimento e descarga da bomba *Alta fiabilidade em termos de robustez e baixos níveis de ruído graças ao anel fendido e à lanterna resistente à corrosão com revestimento catódico eletro-submersível *Construção compacta para uma integração fácil *Todas as peças hidráulicas e em contacto com fluidos, tais como as câmaras de patamares, impulsores, rodas de guia e corpo da bomba, são em aço inoxidável *Aprovação para água potável para todas as peças em contacto com o fluido (versão EPDM) *Cumpre os requisitos da certificação UL Equipamento fornecido *Bomba *Manual de instalação e funcionamento
EF000321
Conexão 1
Screwed connection inner thread
EF000322
Conexão 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
Diâmetro externo da flange
0
D2
Diâmetro externo da flange
0
D21
Diâmetro do furo do parafuso
0.00
D22
Diâmetro do furo do parafuso
0.00
D41
Diâmetro do lábio de vedação
0.00
D42
Diâmetro do lábio de vedação
0.00
DN1
Conexão de diâmetro nominal 1
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
0.00
F2
Espessura do lábio de vedação
0.00
N1
Número de orifícios dos parafusos
0.00
N2
Número de orifícios dos parafusos
0.00
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
HD
Dimensões
149.00
K1
Círculo de inclinação
0.00
K2
Círculo de inclinação
0.00
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Duração do trabalho
Z2
Duração do trabalho
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
LE3
Dimensions
0.000
LE4
Width electrical cabinet
104.00 mm
LE5
Length electrical cabinet
104.00
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
LE8
Dimensions
0.00
LE9
Dimensions
52.00 mm
A
Angle electrical cabinet
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
0.00 mm
BM4
Dimensions
0.00 mm
BM8
0.00 mm
BM9
0.00
BN3
Dimensions
0.00 mm
BN4
Dimensions
0.00 mm
B7
Dimensions
0.00 mm
S3
Dimensions
0.00 mm
BM5
53.50 mm
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
9.00 mm
B2
Dimensions
36.00 mm
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0.00
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
36.90 mm
BN5
Dimensions
166.00
BN6
Dimensions
130.00
BF1
0.000
BF2
7.000 mm
BF3
0.000