??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Special Variants OEM
Спецификация
4257427
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Нормальновсасывающий горизонтальный многоступенчатый насос
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Нормальновсасывающий центробежный насос горизонтального типа с высокой гидравлической мощностью. Его компактная и прочная конструкция с коррозионно-стойкими компонентами и возможности использования при температуре окружающей среды до 50 °C обеспечивают расширенную область применения для интеграции в более крупные установки. Насос подходит для систем водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных установок, контуров технологической и охлаждающей воды. Его также можно применять в моечных установках и для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Простота и быстрота ввода в эксплуатацию и технического обслуживания благодаря наличию больших отверстий для заполнения и опорожнения насоса *Высокая прочность и незначительное шумообразование благодаря наличию стационарного кольца щелевого уплотнения и коррозионно-стойкого фонаря с катафорезным покрытием *Компактная конструкция для простой интеграции *Все гидравлические и контактирующие с перекачиваемой жидкостью части, такие как секционные катеры, рабочие колеса, направляющие колеса и корпуса насосов, выполнены из нержавеющей стали *Допуск для питьевой воды для всех компонентов конструкции, находящихся в контакте с перекачиваемой средой (исполнение из EPDM) *Отвечает требованиям сертификации UL Комплект поставки *Насос *Инструкция по монтажу и эксплуатации
EF000321
Присоединение 1
Screwed connection inner thread
EF000322
Присоединение 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
Наружный диаметр фланца
0
D2
Наружный диаметр фланца
0
D21
Диаметр скважины
0.00
D22
Диаметр скважины
0.00
D41
Диаметр уплотняющей кромки
0.00
D42
Диаметр уплотняющей кромки
0.00
DN1
Номинальный диаметр соединения 1
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
0.00
F2
Толщина уплотняющей кромки
0.00
N1
Количество отверстий под болты
0.00
N2
Количество отверстий под болты
0.00
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
HD
Размеры
149.00
K1
Диаметр шага
0.00
K2
Диаметр шага
0.00
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Рабочая длина
Z2
Рабочая длина
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
LE3
Dimensions
0.000
LE4
Width electrical cabinet
104.00 mm
LE5
Length electrical cabinet
104.00
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
LE8
Dimensions
0.00
LE9
Dimensions
52.00 mm
A
Angle electrical cabinet
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
0.00 mm
BM4
Dimensions
0.00 mm
BM8
0.00 mm
BM9
0.00
BN3
Dimensions
0.00 mm
BN4
Dimensions
0.00 mm
B7
Dimensions
0.00 mm
S3
Dimensions
0.00 mm
BM5
53.50 mm
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
9.00 mm
B2
Dimensions
36.00 mm
A1
Угол к первой скважине
0.00
A2
Угол к первой скважине
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
36.90 mm
BN5
Dimensions
166.00
BN6
Dimensions
130.00
BF1
0.000
BF2
7.000 mm
BF3
0.000