??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SPF100 - Speed Controller With One-Touch Feeding
Bill of material
SP100F-04
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
SP100F-04
TS
Tube Size
4 mm
L1MIN
Dimensions
27.2 mm
L1MAX
Dimensions
30.5 mm
L2
Dimensions
44.8 mm
L3
Dimensions
17.5 mm
L4
Dimensions
12.6 mm
D1
Dimensions
10.2 mm
D2
Dimensions
3.2 mm
P
Dimensions
16 mm