??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SPG - Dwupalcowy chwytak równoległy - Chwytak do dużych obciążeń
Lista materiałowa
SCHUNK-0302121 SPG 100
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
HUB
Skok
ZH
Tuleje centrujące
HG
Zestaw montażowy dla przełącznika zbliżeniowego
HUBBACKE
Skok na szczękę
100.000 mm
SCHLIESSKRAFT
Siła zamykania/otwierania
10000/11480 N
EIGENMASSE
Ciężar
35 kg
WERKSTUECKGEWIC
Zalecana masa detalu
50 kg
FLUIDVERBRAUCH
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
4600 cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
2/8 bar
NENNBETRIEBSDRU
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
SPERRLUFTDRUCK
Min. / maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego
0.5/1 bar
SCHLIESSZEIT
czas zamykania/otwierania
s
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
500 mm
MASSEFINGER
Maks. dopuszczalna masa na palec
15 kg
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Powtarzalność
0.1
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070