??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SPJW, SSPJW, RSPJW, PSPJW - Arbres linéaires de précision, type à tuyau à filetage femelle aux deux extrémités.
Nomenclature
SPJW16-48-M12-N12
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT2
Modifie la tolérance de la dimension L.
L
L Incrément de 1 mm (incrément de 0,1 mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm (incrément de 0,1 mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
M
Sélection de M (filetage normal)
N
Sélection de N (filetage normal)
DD
d
mm
C
mm
ALT1
Tolérance du diam. extérieur (classe de haute précision)
ALT3
Wrench Flats at Two Locations
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm