??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Spotleuchten
Bill of material
ES160101
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Spotleuchte
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
rund
ARDTE00_BETRIEBSART
Betriebsart
Permanentbetrieb
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
Blitzcontroller
Extern in Anschlussleitung
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Weißlicht
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
2
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP20
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel erzeugt Wärme, welche einen direkten Einfluss auf dessen Lebensdauer hat. Die Temperaturentwicklung lässt sich durch die Montage auf einer wärmeleitenden Oberfläche reduzieren.
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Anzahl der LEDs
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
600mA
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Farbtemperatur
6.020K
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
2W
ARDTEME_LAENGE
Länge
58,8mm
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
Max. Stoßstrom
1.500mA
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
22,8 - 25,2
ARDTEOP_BRENNWEITENGROESSE
Brennweitengröße
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
30 - 70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
10 - 30
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
Arbeitsbereich
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt