??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SDN Präzisionstechnik
Description
Spring plunger - Locking mechanism
Bill of material
3-0100-00-GK
ARTNR
Model Number
3-0100-00-GK
MAT1
Material Housing
MAT2
Material Ball
D1
Diameter
4.85 mm
D2
Diameter
5/32 mm
D3
Diameter
5.5 mm
WK
Position Ball
mm
Введите значение для WK
Position Ball
mm
cm
inch
ft
L1
Length
6.6 mm
L2
Length
1.30 mm
F1
Spring force Start F1 ~
N
F2
Spring force End F2 ~
N
LODLEVEL
Level of Detail
SHOP
Shop
www.sdn-tec.shop