??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 71
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, für Rollenkette nach Werksnorm
Bill of material
Kettenradscheibe 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, für Rollenkette nach Werksnorm KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-231-042
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
13 mm
C
Breite der Rundung
1.3 mm
B1
Zahnkranzbreite
5.9 mm