??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, gehärtet ( vorgebohrt )
Bill of material
Einfach-Kettenrad 3/4 x 7/16" aus Stahl, fuer Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606, gehärtet ( vorgebohrt ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-400-018H
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
19 mm
C
Breite der Rundung
2.0 mm
B1
Zahnkranzbreite
11.1 mm