??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 5/8 x 3/8" aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3/8" aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 341-310-018
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
16.0 mm
C
Breite der Rundung
1.6 mm
B1
Zahnkranzbreite
9.1 mm