??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 144
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 8 x 3 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfachkettenradscheibe 8 x 3 mm, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-020-125
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
H
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
8 mm
C
Breite der Rundung
1.0 mm
B1
Zahnkranzbreite
2.8 mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
mm
B2
Zahnkranzbreite
mm