3-A-8-40X40
LILAI Chain
A/B Series Modular Belt
A Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a_3_sprocket.prj},{NB=3-A-8-40X40},{PM=Molded Processed},{SERIES=A Series},{MATERIAL=Nylon + glass fiber, injection molding},{SHT=Bore tolerance : d +0.5/-0},{AT=suitable for fixed shafts , easy to install},{HT=Bore tolerance : d +0.2/+0.1},{TN=8},{PD=132.7},{OD=130.0},{BORE=40X40},{BORE1=40},{TOP=113.7},{A=97.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Sprocket - A Series
Bill of material
3-A-8-40X40
CODE
Code
3-A-8-40X40
3-A-8-40X40
PM
Processing methods
Molded Processed
SERIES
Series
A Series
MATERIAL
Material
Nylon + glass fiber, injection molding
SHT
Square Inner Diameter
Bore tolerance : d +0.5/-0
AT
Apply to
suitable for fixed shafts , easy to install
HT
Round Inner Diameter
Bore tolerance : d +0.2/+0.1
TN
Teeth No.
8
8
PD
132.7
132.7
mm
OD
130.0
130.0
mm
BORE
Bore
40X40
40X40
mm