??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQMG - Bulkhead type pressure gauge fitting
Bill of material
SQMG6-6
D
Tube size
6 mm
M
Thread size
M14x1
MODEL
Model
SQMG6-6
B
48.2 mm
C
17.1 mm
L
15.2 mm
G
12 mm
H
Opposite dim
17 mm
SA
Effective area
10 mm^2
WEIGHT
Weight
22 g