피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
QZD1003261 square nut M4
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Timing belt linear units
Linearunit Monoline MT safelock
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_zahnriemen/pt_monoline_mt_sfl/zubehoer/vierkantmutter_din562.prj},{NB=QZD1003261#Vierkantmutter_M4},{ARTIKEL=square nut},{TYPE=M4},{BEST=QZD1003261},{RKMATNR=X094318},{NORM=DIN 562},{FNENN=4.000},{SW=7.000},{MUTTERHOEHE=2.200},{AUSWAHL=1},{WERKSTOFF=0},{OBERFLAECHE=1},{CNSMAT=Stahl verzinkt},{HINWEISVPE=Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)},{CNSMASSEXACT=0.004},{ECLASS80=---},{WARENNUMMER=73181691}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
square nut - accessories
Bill of material
QZD1003261 square nut M4
ARTIKEL
Article
square nut
TYPE
Type
M4
M4
BEST
Order-no.
QZD1003261
QZD1003261
NORM
Standard designation
DIN 562
SW
Schlüsselweite Vierkantmutter (s)
7.000
7.000
mm
MUTTERHOEHE
Höhenmaß / Dicke der Mutter (m)
2.200
2.200
CNSMAT
Material
steel anodized
HINWEISVPE
Advise: Scale of pack quantities
Purchase only in pack quantities, see catalogue
CNSMASSEXACT
weight
0.004
kg
ECLASS80
eClass V 8.0
---
WARENNUMMER
customs tariff number
73181691