??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SRAE15 - 铝合金滑轨-标准型 二节式-15宽轻载型
Bill of material
SRAE15-L70
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
SRAE15
TYPE
产品类型
二节式 3/4伸展
KD
宽度
15
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
本色阳极氧化
L
滑轨长度
mm
Q
行程
mm
B
mm
D
mm
F
25 mm
ED
额定负载
51 N/2个
ZL
参考重量
N/2个
PDF
pdf
srae15.pdf