??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SRAP - Endschalteranbau
Stückliste
568242 SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
Schlüsselweite
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.000 kg
GTIN