??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SRAP - Limit switch box
部品表
568242 SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20
TNR
部品番号
TYP
形式
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
mm
CNSMASSEXACT
質量
1.000 kg
GTIN