??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 12
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SRAP - Limit switch box
Malzeme listesi
568242 SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
Anahtar ağız genişliği
mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
1.000 kg
GTIN