您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
SRBE20-L350
A&T-3D Gallery
zonghe
huagui
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbe20.prj},{NB=SRBE20-L350},{CODE=SRBE20},{TYPE=二节式 3/4伸展},{KD=20},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=350},{Q=257},{A=0},{B=225},{C=295},{D=310},{E=0},{F=210},{G=295},{H=310},{I=55},{ED=160},{ZL=0.20},{PDF=srbe20.pdf},{PPATH=ppa/srbe20/srbe205.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SRBE20 - 碳钢滑轨--标准型 二节式-20款轻载型
Bill of material
SRBE20-L350
CNSORDERNO
Bestellnummer
SRBE20-L350
SRBE20-L350
CODE
代号
SRBE20
TYPE
产品类型
二节式 3/4伸展
KD
宽度
20
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
L
滑轨长度
350
350
mm
Q
行程
257
257
mm
A
0
0
mm
B
225
225
mm
C
295
295
mm
D
310
310
mm
E
0
0
mm
F
210
210
mm
G
295
295
mm
H
310
310
mm
I
55
55
mm
ED
额定负载
160
160
N/2个
ZL
参考重量
0.20
0.20
kg/pcs
PDF
pdf
srbe20.pdf