您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
SRBE27Y-L300
A&T-3D Gallery
zonghe
huagui
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbe27y.prj},{NB=SRBE27Y-L300},{CODE=SRBE27Y},{TYPE=二节式 3/4伸展},{KD=27},{MAT=SUS304},{L=300},{Q=222},{A=190},{B=240},{C=260},{D=240},{E=260},{ED=260},{ZL=0.25},{PDF=srbe27y.pdf},{PPATH=ppa/srbe27y/srbe27y8.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SRBE27Y - 不锈钢滑轨--标准型 二节式-27宽轻载型
Bill of material
SRBE27Y-L300
CNSORDERNO
Bestellnummer
SRBE27Y-L300
SRBE27Y-L300
CODE
代号
SRBE27Y
TYPE
产品类型
二节式 3/4伸展
KD
宽度
27
MAT
材质
SUS304
L
滑轨长度
300
300
mm
Q
行程
222
222
mm
A
190
190
mm
B
240
240
mm
C
260
260
mm
D
240
240
mm
E
260
260
mm
ED
额定负载
260
N/2个
ZL
参考重量
0.25
0.25
kg/pcs