??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2015. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
Uygun ürünler: 24
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SRBP - Sensör kutusu
Malzeme listesi
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
1.000 kg