??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRC/NL I FR - Ruote in gomma standard, supporto rotante tipo "NL" con codolo, con freno
Lista materiale
525620
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
mm
H
Altezza totale
mm
G
Diametro piastra
102 mm
T
Diametro codolo liscio
40 mm
FS
F Lunghezza codolo
86 mm
E
Disassamento
56 mm
O
Raggio d'ingombro
156 mm
LC
Portata
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche