??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kyoei Electric
Description
SRC110
Bill of material
SRC110-02P
CNSORDERNO
Order number
SRC110-02P
P
Number of Lead
V
Voltage
200V or less V
I
Electric current
10A or less signal A
R
Insulation resistance
50M ohm(500V) or above R
VDS
Dielectric strength
1500V/min V
RPM
800 rpm
LF
Life
3000mio rotation
RCR
Contact resistance
50m ohm or less R
DR
Direction of rotation
CW-CCW