??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
協栄電機株式会社
説明
SRC30 シリーズ
部品表
SRC30-04P
CNSORDERNO
型式
SRC30-04P
P
極数
V
電圧
100V以下 V
I
許容電流
1A以下 信号 A
R
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上 ohm
VDS
絶縁耐力
1000V/min V
RPM
許容回転数
400 rpm
LF
回転寿命
6000万回転
RCR
接触抵抗
50mΩ以下 ohm
DR
回転方向
CW-CCW