??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRFP/SL FR - Roues en caoutchouc noir avec corps en polypropilène, montures pivotantes légères à oeil "SL" avec frein antérieur
Nomenclature
526201
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
G
Diamètre de la platine
63 mm
C
Bolt hole diameter
12 mm
E
Déport
mm
O
Rayon d'encombrement
120 mm
LC
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques