??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
SRH-plus-D - 旋回ヘッド - 汎用旋回ヘッド
部品表
SCHUNK-1407403 SRH-plus-D 30-W-M8-AS
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
SCHWENKWINKEL
旋回角度
ZHU
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット
DREHWINKEL
回転角度
180.000 °
ENDLAGENEINSTEL
停止位置調節範囲
3 °
DREHMOMENT
トルク
Nm
SCHUTZART
保護等級 IP
67
EIGENMASSE
重量
kg
FLUIDVERBRAUCH
流体消費量 (2x 定格角度)
cm^3
SCHWENKZEIT
有効加重なしの旋回時間
s
NENNBETRIEBS
呼び作動圧力
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
最小/最大作動圧
3/8 bar
ANSCHLUSSCHLAUC
接続ホース径
6 x 3.9 x 1.05
FLUIDDURCH
フルードフィードスルーの数
DRUCKFLUID
流体フィードスルー内最大圧力
8 bar
UMGEBUNGSTEMPER
最小 / 最大周囲温度
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUI
繰り返し精度
0.050 °
ANZAHLEANSCHLUS
出力端の E-フィッティングの数
GROESSEEANSCHLU
出力端の E 接続部のサイズ
SPANNUNG
最大電圧
24 V
STROMADER
最大電流/リード線
1 A
STROMGESAMT
最大合計電流
1 A
CNSCTN
関税番号
84799070