??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SRH-plus-D - Cabezales giratorios - Cabezal rotatorio universal
Lista de materiales
SCHUNK-1407403 SRH-plus-D 30-W-M8-AS
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
SCHWENKWINKEL
Ángulo de giro
ZHU
Kit de accesorios con casquillos de centraje
DREHWINKEL
Ángulo de giro
180.000 °
ENDLAGENEINSTEL
Posibilidad de ajuste de la posición final
3 °
DREHMOMENT
Par de giro
Nm
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
67
EIGENMASSE
Peso
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal)
cm^3
SCHWENKZEIT
Tiempo de giro sin carga
s
NENNBETRIEBS
Presión nominal de servicio
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
Presión de trabajo mín./máx.
3/8 bar
ANSCHLUSSCHLAUC
Diámetro del tubo de conexión
6 x 3.9 x 1.05
FLUIDDURCH
Número de pasos de fluido
DRUCKFLUID
Presión máx. del paso de fluido
8 bar
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente mín./máx.
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUI
Repetibilidad
0.050 °
ANZAHLEANSCHLUS
Número de conexiones eléctricas de la salida
GROESSEEANSCHLU
Tamaño de las conexiones eléctricas de salida
SPANNUNG
Tensión máx.
24 V
STROMADER
Corriente máx. por cable
1 A
STROMGESAMT
Corriente total máx.
1 A
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84799070