??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SRH-plus-D - Têtes de pivotement - Tête pivotante universelle
Nomenclature
SCHUNK-1407403 SRH-plus-D 30-W-M8-AS
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
SCHWENKWINKEL
Angle de rotation
ZHU
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
DREHWINKEL
Angle de rotation
180.000 °
ENDLAGENEINSTEL
Réglage des fins de course
3 °
DREHMOMENT
Couple de serrage
Nm
SCHUTZART
Indice de protection IP
67
EIGENMASSE
Poids
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consommation de fluide (2x angle nominal)
cm^3
SCHWENKZEIT
Temps de pivotement sans charge structurelle
s
NENNBETRIEBS
Pression d'utilisation nominale
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
3/8 bar
ANSCHLUSSCHLAUC
Diamètre de flexible à utiliser
6 x 3.9 x 1.05
FLUIDDURCH
Nombre de passages pneumatiques
DRUCKFLUID
Pression max. dans le passage de fluide
8 bar
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
0.050 °
ANZAHLEANSCHLUS
Nombre de connecteurs électriques côté pignon
GROESSEEANSCHLU
Type de connecteurs électriques côté pignon
SPANNUNG
Tension max.
24 V
STROMADER
Courant max. par signal
1 A
STROMGESAMT
Courant total max.
1 A
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070