??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SRH-plus - Schwenkköpfe - Universalschwenkkopf
Stückliste
SCHUNK-0359266 SRH-plus 30-W-M8-A
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
SCHWENKWINKEL
Schwenkwinkel
ZHU
Beipack mit Zentrierhülsen
AS
Anbausatz für Näherungsschalter (optional zu bestellen)
ENDLAGENEINSTEL
Endlageneinstellbarkeit
3 °
DREHMOMENT
Drehmoment
Nm
SCHUTZART
Schutzart IP
67
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
FLUIDVERBRAUCH
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel)
cm^3
SCHWENKZEIT
Schwenkzeit ohne Aufbaulast
s
NENNBETRIEBS
Nennbetriebsdruck
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
3/8 bar
ANSCHLUSSCHLAUC
Durchmesser Anschlussschlauch
6 x 3.9 x 1.05
FLUIDDURCH
Anzahl Fluiddurchführungen
DRUCKFLUID
Max. Druck in der Fluiddurchführung
8 bar
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. Umgebungstemperatur
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUI
Wiederholgenauigkeit
0.050 °
ANZAHLEANSCHLUS
Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse
GROESSEEANSCHLU
Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse
ADERN
Anzahl Adern
SPANNUNG
Max. Spannung
V
STROMADER
Max. Strom je Ader
A
STROMGESAMT
Max. Strom gesamt
A
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070