??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SRH-plus - Têtes de pivotement - Tête pivotante universelle
Nomenclature
SCHUNK-0359266 SRH-plus 30-W-M8-A
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
SCHWENKWINKEL
Angle de rotation
ZHU
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
AS
Kit de montage pour détecteur inductif (facultatif à commander)
ENDLAGENEINSTEL
Réglage des fins de course
3 °
DREHMOMENT
Couple de serrage
Nm
SCHUTZART
Indice de protection IP
67
EIGENMASSE
Poids
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consommation de fluide (2x angle nominal)
cm^3
SCHWENKZEIT
Temps de pivotement sans charge structurelle
s
NENNBETRIEBS
Pression d'utilisation nominale
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
3/8 bar
ANSCHLUSSCHLAUC
Diamètre de flexible à utiliser
6 x 3.9 x 1.05
FLUIDDURCH
Nombre de passages pneumatiques
DRUCKFLUID
Pression max. dans le passage de fluide
8 bar
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
0.050 °
ANZAHLEANSCHLUS
Nombre de connecteurs électriques côté pignon
GROESSEEANSCHLU
Type de connecteurs électriques côté pignon
ADERN
Nombre de signaux
SPANNUNG
Tension max.
V
STROMADER
Courant max. par signal
A
STROMGESAMT
Courant total max.
A
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070