??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/EEG MHD FR - Räder aus "TR-ROLL"-Polyurethan, Alu-Kern, Lenkrolle Typ "EEG MHD" mit Feststeller
Stückliste
628274
COD
Code
mm
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50+50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
O
Feststeller-Schwenkradius
182 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
LC1
Belastungsfähigkeit
daN
W
Gewicht
kg