??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EEG MHD FR - Roues en polyurethane "TR-ROLL", corps en aluminium, montures pivotantes type "EEG MHD" avec blocage
Nomenclature
628274
COD
Code
mm
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50+50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
mm
O
Rayon d'encombrement
182 mm
LC
Capacité de charge
daN
LC1
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg