??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/EEG MHD FR - Ruedas de poliuretano "TR-ROLL", núcleo de aluminio, soporte giratorio tipo "EEG MHD" con freno
Lista de materiales
628274
COD
Código
mm
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50+50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
mm
O
Radio de giro freno
182 mm
LC
Capacidad de carga
daN
LC1
Capacidad de carga
daN
W
Peso
kg