??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EEG MHD - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EEG MHD"
Bill of material
648062
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
38+38
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
55 mm
LC
Load capacity 4 Km/h
daN
LC1
Load capacity 6 Km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description