??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/EP FR - Räder aus Vulkolan®, kern aus geschmiedeten stahl, Lenkrolle Typ "EP" mit Feststeller
Stückliste
636504
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
TG
Fadenshutz
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung