??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/NL - Lufttbereifte Räder, Lenkrolle Typ "NL"
Stückliste
827601
COD
Code
827601
WT
Radnabe Typ
CR
D
Raddurchmesser
260 mm
F
Radbreite
60 mm
H
Bauhohe
311 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
200x160 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
160x120 mm
EE
Schraublochabmessung
14 mm
E
Ausladung
87 mm
LC
Belastungsfähigkeit
390 daN
W
Gewicht
4.38 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung