??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/NL - Pneumatic wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Bill of material
827601
COD
Code
827601
WT
Wheel hub type
CR
D
Wheel diameter
260 mm
F
Wheel width
60 mm
H
Overall height
311 mm
AXB
Top plate outer dimensions
200x160 mm
AAXBB
Hole spacing
160x120 mm
EE
Hole width
14 mm
E
Offset
87 mm
LC
Load capacity
390 daN
W
Weight
4.38 kg
INFO
Technical description
Technical description