??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/NL - Roues monolithiques en polyamide 6 pour charges elevees, montures pivotantes type "NL"
Nomenclature
684523
COD
Code
WT
Type de moyeu
D
Diametre roue
125 mm
F
Largeur de la roue
45 mm
H
Hauteur totale
165 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
57 mm
LC
Capacité de charge
300 daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques