??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/NL - Roues pneumatiques, montures pivotantes type "NL"
Nomenclature
827601
COD
Code
827601
WT
Type de moyeu
CR
D
Diametre roue
260 mm
F
Largeur de la roue
60 mm
H
Hauteur totale
311 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
200x160 mm
AAXBB
Distance entre axes
160x120 mm
EE
Diamètre des trous
14 mm
E
Déport
87 mm
LC
Capacité de charge
390 daN
W
Poids
4.38 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques