??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/NL - Ruedas monobloque de poliamida 6 para grandes cargas, soporte giratorio tipo "NL"
Lista de materiales
684523
COD
Código
WT
Tipo bujo rueda
D
Diametro rueda
125 mm
F
Ancho bandaje
45 mm
H
Altura total
165 mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
57 mm
LC
Capacidad de carga
300 daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica