??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/NL - Ruote monolitiche in poliammide 6 per alto carico, supporto rotante tipo "NL"
Lista materiale
684523
COD
Codice
WT
Tipo di mozzo ruota
D
Diametro ruota
125 mm
F
Larghezza ruota
45 mm
H
Altezza totale
165 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
57 mm
LC
Portata
300 daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche