??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/NL - Hitzbeständige Räder aus Silikongummi, Alukern, Lenkrolle Typ "NL"
Stückliste
724452PF
COD
Code
724452PF
D
Raddurchmesser
100 mm
F
Radbreite
40 mm
H
Bauhohe
128 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
100x85 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
80x60 mm
EE
Schraublochabmessung
9 mm
E
Ausladung
35 mm
LC
Belastungsfähigkeit
80 daN
W
Gewicht
0.96 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung